配套產品
配套產品
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
42
零件號: 09 33 006 4639
Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righ
Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righ

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
端子連接器
籠式彈片接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
銅合金
鍍銀
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 33 006 4639
Han ES AV Pos. 6 Insert Term. Block righ
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
42
產品詳情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® ES AV
  • Element Fördelningsdosa
  • Specification
    Höger version
    Enkelkontur (Single contour: SK)
Version
  • Förbindningsmetod Burklämsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek 6 B
  • Antal kontakter 6
  • PE-kontakt Ja
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkström enl. UL 12 A
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkström enl. CSA 12 A
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 4 mΩ
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskruv M3
    ‌0,5 Nm Fästskruvar M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 77,66 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140050921
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較