配套產品
配套產品
零件號: 09 36 003 5401
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
保護蓋
用於上殼, 帶固定繩, 帶密封
尺寸: 3 A
單鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
粉末塗層
RAL 5015(天藍)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65 帶電纜緊固件
注解
比較
零件號: 09 36 003 5401
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® Ex
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於上殼
    帶固定繩
    帶密封
版本
  • 尺寸 3 A
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 詳細資料 用於安裝的母插蕊
  • 詳細資料 注意事項!僅與Han® Ex上殼和底座配合使用!
技術參數
  • 極限溫度 -20 ... +40 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 帶電纜緊固件
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 5015(天藍)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
  • 表面(鎖扣) 鍍鋅
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 29 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140054738
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較