附件
子分類
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS MK3000
      7
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 7100
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      2
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • 千兆乙太網
      4
    • 快速乙太網
      4
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      2
    • -40 ... +85 °C
      8
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      2
  • 固定
    Select a value Reset filter
    • 扁平掛牆安裝
      2
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • DC-DC 轉換器
      2
    • DIN導軌安裝套件
      1
    • S7 輪廓導軌
      1
    • 安裝保護罩
      3
    • 安裝適配器
      3
    • 掛牆套裝
      3
    • 收發器
      8
21 products (of 21)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0