Han® HPR PYD
Filters
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 2,000 V
      2
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      1
    • 表面安裝底座
      1
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      2
    • IP68
      2
    • IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
      2
  • 導體截面積(mm²)
    Select a value Reset filter
    • 150 mm²
      1
    • 70 mm²
      1
  • 插針類型
    Select a value Reset filter
    • 壓接針
      2
  • 公母類型
    Select a value Reset filter
    • 公頭
      1
    • 母頭
      1
2 products (of 2)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0