上殼Han® 24 HPR 加大型
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 16 B
      3
    • 24 B
      9
    • 24 HPR enlarged
      18
    • 48 B
      12
    • 6 B
      2
    • SP1
      1
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      11
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 螺釘鎖扣
      11
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      9
    • IP66
      2
    • IP68
      11
    • IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
      11
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      1
    • 1x M40
      2
    • 1x M50
      2
    • 1x M63
      1
    • 2x M32
      1
    • 3x M25
      1
    • 3x M32
      1
    • 4x M20
      1
    • 4x M25
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® HC Modular
      1
46 products (of 46)
1/2
比較
0
排序方式
Filters
0