Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS MK3000
      7
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      48
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      6
    • Ha-VIS eCon 7100
      1
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      2
    • Han-Modular®
      1
  • 乙太網類型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      71
    • ギガビット・イーサネット
      9
    • フルギガビットイーサネット
      73
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      104
    • 48 V DC
      129
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口總數
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      32
    • 8
      34
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      9
  • 工作溫度
    Select a value Reset filter
    • -0 ... +55 °C
      1
    • -40 ... +70 °C
      115
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      31
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 嵌合状態
      1
    • IP30 嵌合状態
      134
    • IP40 嵌合状態
      4
    • IP65
      2
    • IP65 / IP67 嵌合状態
      3
    • IP65 嵌合状態
      3
    • IP67 嵌合状態
      3
166 products (of 166)
1/6
比較
0
排序方式
Filters
0