配套產品
配套產品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Carcaças/Bases
83
Frames
17
零件號: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
Han HV module, 16A 5000V female

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Han® HV 模塊
雙模組
用於Han E®壓接針
壓接針
母頭
插針: 2
導體截面積: 0.5 ... 4 mm²
額定電流: ‌16 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯(PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
零件號: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Carcaças/Bases
83
Frames
17
產品詳情
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® HV 模塊
  • 模組尺寸 雙模組
  • 模塊介紹 用於Han E®壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 2
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
  • 包裝內容
    1個模塊
    2個鎖套
    2根熱縮管
技術參數
  • 導體截面積 0.5 ... 4 mm²
  • 線蕊外徑 ≤8 mm
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓相-地 2,900 V
  • 額定電圧相-相 5,000 V
  • 額定脈沖電壓 15 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電流按照UL 16 A
  • 額定電壓符合UL 5,000 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯/聚四氟乙烯(PTFE)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 63 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140019928
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
Instruction Leaflett
下載設定
更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較