Q型
  • 多達64個插針
  • 2行
  • 每針2 A
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 40 N
      15
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm +2.4 ‌
      1
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      1
    • ≥1.6 mm
      3
  • 絕緣組
    Select a value Reset filter
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      1
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      14
  • 性能等級
    Select a value Reset filter
    • 1
      2
    • 2
      12
    • 3
      1
    • 符合IEC 60603-2 標準
      15
  • 編碼
    Select a value Reset filter
    • 不缺針的編碼方式
      15
    • 側編碼
      3
  • PCB 固定
    Select a value Reset filter
    • 帶固定法蘭
      15
    • 帶壓入式卡鉤
      2
15 products (of 15)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0