附件
  • 轉接框
  • 底座外殼
  • 鎖定元件和鎖扣
Filters
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌2.2 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌2.8 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌3.4 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌4 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌4.6 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌5.2 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌5.8 mm ±0.3 ‌
      1
    • ‌6.4 mm ±0.3 ‌
      1
  • 絕緣組
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      15
  • 應力消除件
    Select a value Reset filter
    • 帶電纜紮帶
      1
  • 鐵路分類
    Select a value Reset filter
    • F1/I2 按照NFF 16-101/102
      15
  • 顏色(附件)
    Select a value Reset filter
    • RAL 7032(卵石灰)
      14
  • 類別
    Select a value Reset filter
    • 附件
      15
15 products (of 15)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0