配套產品
配套產品
零件號: 09 62 000 5003
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5,

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜緊固件
EMC版
Pg 13.5
夾持範圍: 6.5 ... 9.5 mm
屏蔽直徑: 2.5 ... 6.5 mm
材料(電纜接頭): 金屬
IP68
扳手規格: 22
注解
比較
零件號: 09 62 000 5003
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍 EMC版
技术参数
  • 扳手规格 22
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 尺寸 Pg 13.5
  • 夹持范围 6.5 ... 9.5 mm
  • 屏蔽直径 2.5 ... 6.5 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 36.83 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140072855
  • eCl@ss 27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較