电缆连接器
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • HARTING RJ Industrial®
      15
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆连接器
      15
    • 连接器
      6
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 35°弯式
      2
    • 45°弯式
      2
    • 90°弯式
      2
    • Multi Feature RJ45
      6
    • PROFINET
      12
    • 直式
      12
    • 紧凑版
      3
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • IDC接线方式
      16
    • 刺破接线
      5
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1.5 A
      2
    • ‌ 1.75 A
      3
    • ‌ 1.76 A
      6
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 4
      11
    • 8
      10
21 products (of 21)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0