配套产品
配套产品 新
Combinables
3
饰品
8
型号: 09 66 252 6615
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 252 6615
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
饰品
8
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 规格 Low-profile
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 15
  • 更多插针 有接地针
  • 连接长度 2.9 mm
  • PCB 固定 带锁板扣
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 M3
技术参数
  • 排间距 2.54 mm
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级
    2
    selon CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Non
材料特性
  • 材料(插芯)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • 颜色(插芯) Noir
  • 材料(插针) Alliage de cuivre
  • 表面(插针) Métal noble sur Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV 状态 normes
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Non contenu
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质
    Plomb
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.81 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140082489
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据