登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
7
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie karty rozszerzenia
09 66 523 6802
型号: 09 66 523 6802
DSUB MA ANG87-284 50P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 523 6802
DSUB MA ANG87-284 50P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
D-Sub
Identyfikacja
标准
Element
连接器
Opis kontaktu
车削
弯式
Wersja
Metoda przyłączenia
波峰焊接接线方式
Rodzaj (męski/żeński)
公头
Rozmiar
D-Sub 5
Typ połącznia
主板到子插件板
Liczba kontaktów
50
Długość przyłączenia
3 mm
Typ blokowania
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2.84 mm
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.76 mm
Prąd znamionowy
7.5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 167 N
Siła wycofania
≥ 14.5 N
≤ 111 N
Klasa właściwości
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1.6 mm
Wysokość instalacji
8.7 mm
Hot plugging
无
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Kolor (wkład)
黑色
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀贵金属
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
24 g
Kraj pochodzenia
越南
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140086210
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05