登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
5
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 66 355 6513
型号: 09 66 355 6513
DSUB SOLDER STRAIGHT HIGH TEMP.F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 355 6513
DSUB SOLDER STRAIGHT HIGH TEMP.F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
3
Zubehör
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Connector
Opis kontaktu
Stamped
Straight
Wersja
Metoda przyłączenia
Reflow soldering termination (THR)
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Rozmiar
D-Sub 3
Typ połącznia
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
25
Długość przyłączenia
2.9 mm
Mocowanie do PCB
With board locks
Typ blokowania
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2.84 mm
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.76 mm
Prąd znamionowy
6.5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
≤0.4 Nm Locking screw
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Siła łączenia
≤ 83 N
Siła wycofania
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Klasa właściwości
2
acc. to CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
II (400 ≤ CTI < 600)
Grubość PCB
≥1.6 mm
Wysokość instalacji
6.2 mm
Hot plugging
No
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
Shell: steel, nickel plated
Kolor (wkład)
Grey
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Noble metal over Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
11 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140084346
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较