配套产品
配套产品
Nachfolgeprodukte
1
型号: 09 70 000 9904
Han 3A, o-ring seal
Han 3A, o-ring seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
备件
NBR
黑色
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09700009991
型号: 09 70 000 9904
Han 3A, o-ring seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Nachfolgeprodukte
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Profildichtung
  • Zubehörbeschreibung Ersatzteil
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 0,69 g
  • Ursprungsland Italien
  • europäische Zolltarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140191259
  • eCl@ss 27440291 Steckverbinderkomponente (Teile)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400