13
饰品
5
插芯
36
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 032 0423
型号: 09 30 032 0423
Han B HOOD TOP ENTRY HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 32 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 42
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 032 0423
Han B HOOD TOP ENTRY HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
5
插芯
36
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han
®
B
上壳/底座类型
Hood
型
High construction
版本
尺寸
32 B
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x Pg 42
锁定类型
Double locking lever
应用领域
Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium die-cast
表面(上壳/底座)
Powder-coated
颜色(上売/底座)
RAL 7037 (dust grey)
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
529.2 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140048133
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found