配套产品
配套产品
型号: 20 93 610 1100 10
LOCFIELD 2m al, 2.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU
LOCFIELD 2m al, 2.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
天线
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 93 610 1100 10
LOCFIELD 2m al, 2.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS LOCFIELD®
  • 原件 天线
版本
  • 电缆长度 2.5 m
接线数据
  • 接线方式 带 SMA 连接器的直接同轴电缆 (2.5 m),直径 3 mm
技术参数
  • 工作温度 -20 ... +65 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 3 mm
  • 频率 865 ... 868 MHz
  • 电阻抗 ‌50 Ω
  • 极化 线形
  • 增益 -7 dBi
  • 开口角度 360 °
  • 发射功率 ‌2 W
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 57.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85291069
  • GTIN 5713140825376
  • eCl@ss 90909090 临时类别(非特指)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较