外螺纹管连接器 回焊焊接接线方式 (THR)
  • THR 焊接柱
  • SMT 信号针
  • 直式和弯式版
  • 用于回流焊接
Filters
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      78
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      78
  • 堆码高度
    Select a value Reset filter
    • 1.75 mm
      22
    • 3.25 mm
      22
    • 4.85 mm
      18
  • 放电距离
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0.4 mm
      78
  • 爬电距离
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0.4 mm
      78
  • 测试电压U r.m.s.
    Select a value Reset filter
    • 0.5 kV
      78
78 products (of 78)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0