Han® 1A 功能多样、紧凑型连接器系列
  • 紧凑、坚固、经济的连接器,示例应用包括控制器、小型驱动器和控制柜。
子类别
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      3
    • 插芯
      32
    • 系统布线
      164
    • 附件
      23
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      4
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 6.5 A
      40
    • ‌ 10 A
      72
    • ‌ 16 A
      56
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 48 V
      4
    • 50 V
      36
    • ‌ 50 V
      4
    • 400 V
      84
    • ‌ 400 V
      36
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      4
    • 3
      84
    • 4
      4
    • 5
      40
    • 8
      4
    • 12
      40
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • 压接针
      24
    • 螺栓接线
      8
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安装底座
      2
    • 电缆适配器
      2
222 products (of 222)
1/8
比较
0
排序方式
Filters
0