登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han® 1A
Data
Data
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
1 A
10
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
10
系列
Select a value
Reset filter
Han® 1A
10
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
4 A
to
0.5 A
4 A
0.5 A
4
4 A
4
额定电压
Select a value
Reset filter
from
48 V
to
48 V
48 V
4
针数
Select a value
Reset filter
from
2
4
8
to
2
4
8
2
2
4
4
8
4
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
8
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
4
0.13 ... 0.82 mm²
4
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
5
母头
5
更多插针
Select a value
Reset filter
+屏蔽
8
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
4
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
4
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
4
10 Gbit/s
4
10 Mbit/s
8
100 Mbit/s
8
2.5 Gbit/s
4
5 Gbit/s
4
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
4
Unfortunately, no results were found for your search query
10 products
(of 10)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
系列-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
插芯
Han 1A-M12-m D-coded
型号 09 10 004 3006
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 4 A
尺寸: 1 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1A-M12-f D-coded
型号 09 10 004 3106
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 4 A
尺寸: 1 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1A-M12-f D-coded, latch
型号 09 10 004 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 4 A
尺寸: 1 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1A-M12-m D-coded, latch
型号 09 10 004 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 4 A
尺寸: 1 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1A-M12-m X-coded, latch
型号 09 10 008 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 0.5 A
尺寸: 1 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1A-M12-f X-coded, latch
型号 09 10 008 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 0.5 A
尺寸: 1 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1A-M12-f X-coded
型号 09 10 008 3106
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 0.5 A
尺寸: 1 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1A-M12-m X-coded
型号 09 10 008 3006
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 0.5 A
尺寸: 1 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
Han 1A LC-F
型号 09 10 002 4711
插针: 2
尺寸: 1 A
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公头
Han 1A LC-M
型号 09 10 002 4701
插针: 2
尺寸: 1 A
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
系列 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 10 products
比较
0
排序方式
Filters
0