配套產品
配套產品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
5
零件號: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌1.5 A
尺寸: 6 B
插針: 24
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
注解
比較
零件號: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
5
產品詳情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Ex
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 6 B
  • 针数 24
  • 接地针
  • 详细资料
    用于本安电路的简单装置
    请单独订购压接针。
  • 详细资料 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 关于极限温度的说明 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較