Han® Ex
Filters
  • 類別
    Select a value Reset filter
    • 上殼 / 底座
      49
    • 插蕊
      42
    • 連接器組
      32
  • 針數
    Select a value Reset filter
    • 3
      7
    • 4
      12
    • 5
      2
    • 6
      8
    • 7
      5
    • 10
      8
    • 12
      6
    • 16
      8
    • 24
      10
    • 42
      2
    • 46
      2
    • 72
      2
    • 108
      2
  • 額定電流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1.5 A
      8
    • ‌ 5 A
      32
    • ‌ 10 A
      34
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 30 V
      8
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      20
    • 16 B
      21
    • 24 B
      26
    • 3 A
      32
    • 48 B
      5
    • 6 B
      19
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      40
    • 1x M25
      17
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      2
123 products (of 123)
1/5
比較
0
排序方式
Filters
0