Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
饰品
5
备件
3
插芯
288
Артикул: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Накладной блочный кожух
Размер: 6 B
Две защелки
Полиамид (ПА), Армированный стекловолокном
Боковой ввод
1x M32
Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА), Армированный стекловолокном
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): FPM
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
饰品
5
备件
3
插芯
288
Информация о компоненте
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
版本
  • 尺寸 6 B
  • 模块插槽 3
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 适用于室外用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 178 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140131460
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare