用於 ebm-papst EC 驅動器的連接電纜
Filters
  • 應用領域
    Select a value Reset filter
    • 用於混合功能
      5
    • 用於編碼器連接
      2
    • 用於製動閘連接
      2
    • 用於馬達連接
      2
  • 蕊結構
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      1
    • 2x 0.5 mm²
      1
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      3
    • 4x 4.0 mm²
      2
    • 6x 2x 0.34 mm²
      2
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      2
  • 連接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 針
      2
    • 12 針
      2
    • 7 針
      2
    • LP 14 + 3 針
      1
    • M12
      4
    • M23
      2
    • 圓型(母頭)9 針
      2
    • 母頭
      6
    • 線端套筒
      2
  • 連接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 針
      3
    • LP 14 + 7 針
      2
    • LP 14 針
      2
    • LP 3 針
      2
    • M12
      3
    • 母頭
      3
    • 線端套筒
      2
  • 特點
    Select a value Reset filter
    • 兼容拖動鏈
      6
    • 絞線
      5
    • 高度靈活性
      6
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 電纜組裝
      5
比較
0
排序方式
Filters
0