Ha-VIS eCon 2000 Advanced HARTING ix Industrial®
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      6
  • 乙太網類型
    Select a value Reset filter
    • 全千兆乙太網
      6
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      6
    • 48 V DC
      6
  • 端口總數
    Select a value Reset filter
    • 5
      3
    • 8
      3
  • 工作溫度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      6
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 插配狀態
      6
6 products (of 6)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0