Single Pair Ethernet (SPE)
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 3000
      4
    • Ha-VIS eCon 4000
      5
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • 全千兆乙太網
      1
    • 千兆乙太網
      4
    • 快速乙太網
      4
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      9
    • 48 V DC
      9
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 8
      7
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      9
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 插配狀態
      4
    • IP40 插配狀態
      2
    • IP65 / IP67 插配狀態
      3
9 products (of 9)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0