Han-Modular® 模組化連接器
子分類
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      4
    • 16 B
      6
    • 24 B
      8
    • 34 HPR
      6
    • 6 B
      4
    • L32 B
      2
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • Tipo de carcasa/base
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      17
    • 不封底安裝底座
      7
    • 中間殼
      6
    • 角形底座
      2
    • 面板安裝底座
      1
    • 飛線底座
      3
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • 單鎖扣
      21
    • 壓入式連接
      9
    • 螺釘鎖扣
      1
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      15
    • IP20 拔出狀態
      1
    • IP30
      2
    • IP30 插配狀態
      1
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 鎖定狀態
      13
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x 集成
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      30
    • Han-Eco® Modular
      3
    • Han-Modular®
      331
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® 高密度
      2
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • RJ45
      1
499 products (of 499)
1/17
比較
0
排序方式
Filters
0