Han® 3 A RJ45 + 4x 48 V / 16 A
  • 數據傳輸達10 Gbit/s
  • + 4x 48 V / 16 A
  • 無需工具即可快速連接
  • 熱塑或金屬上殼/底座
  • IP65 / IP67
子分類
Filters
  • 電纜直徑
    Select a value Reset filter
    • 10 ... 11 mm
      1
    • 6.5 ... 9.5 mm
      1
    • 6 ... 12 mm
      5
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽觸點
      17
  • 數據速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      13
    • ‌ 10 Gbit/s
      12
    • ‌ 10 Mbit/s
      15
    • ‌ 100 Mbit/s
      15
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      12
    • ‌ 5 Gbit/s
      12
  • 抗衝擊
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms,每個軸衝擊5 次 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
      2
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/軸
      2
    • 7.9 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
      2
  • 傳輸特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 D 級:到100 MHz
      1
    • Cat. 6 E 級,到250 MHz
      3
    • Cat. 6 EA 級,到500 MHz
      3
    • Cat. 6A EA 級,到500 MHz
      7
21 products (of 21)
1/1
比較
0
排序方式
Filters
0