配套產品
配套產品
零件號: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
防油, 無鹵素, 無矽
電纜長度: 20 m
注解
比較
零件號: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identificação
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 terminais de fio
  • Conector 2 Circular (fêmea) 9 pinos
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Resistente ao óleo
    Livre de halógenos
    Livre de silicone
  • Características
    Altamente flexível
    Compatível com esteira porta-cabo
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Estrutura central 1x 2x 0,5 mm²
  • Campo de aplicação para segurar a conexão do freio
Terminação de dados
  • Tensão nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -20 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60332-1 Retardamento de chama
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140674974
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較