配套產品
配套產品
Zubehör
1
零件號: 09 06 001 9935
Fixing bracket BR 15mm with screw nut
Fixing bracket BR 15mm with screw nut

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
B鎖止元件
適用於公連接器, 適用於符合DIN EN 60297 的19in 機架, 單體固定裝置, 適合D 20/2 和D 20/4 殼式底座, 帶M 2.5 DIN 562螺母, 右
熱塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注解
比較
零件號: 09 06 001 9935
Fixing bracket BR 15mm with screw nut
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Zubehör
1
產品詳情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 B锁止元件
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
    单体固定装置
    适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
    带M 2.5 DIN 562螺母
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.963 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140010543
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較