myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
設備端 / 面板饋通
172
沒有可用數據
eShop
系統佈線
Data
...
Network 系統佈線
RJ45
09 48 878 7587 002
零件號: 09 48 878 7587 002
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,2m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
注解
比較
零件號: 09 48 878 7587 002
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 0,2m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
設備端 / 面板饋通
172
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
電纜類別
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
連接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
連接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING DualBoot RJ45
連接器2
HARTING DualBoot RJ45
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
0.2 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2 Twisted Pair
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
0 ... +60 °C
材料特性
材料(電纜)
FRNC (LSZH)
顏色(電纜)
黃
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140392946
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較