myHARTING Login
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
设备端 / 面板馈通
167
沒有可用數據
eShop
Sistema de cableado
Data
...
Network Sistema de cableado
RJ45
09 48 888 8592 005
零件號: 09 48 888 8592 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 0,5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 0.5 m
注解
比較
零件號: 09 48 888 8592 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 0,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
设备端 / 面板馈通
167
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Tipo de cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, orange
Conector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol orange
Conector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol orange
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2 pares trenzados
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
0 ... +60 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Color (cable)
Naranja
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
29,28 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140068391
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較