配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
167
零件號: 09 48 888 8578 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
注解
比較
零件號: 09 48 888 8578 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
设备端 / 面板馈通
167
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 連接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 ‌0 ... +60 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 73 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140257184
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較