配套產品
配套產品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
35
零件號: 33 01 241 0030 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
光纜
多模
電纜長度: 3 m
注解
比較
零件號: 33 01 241 0030 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
35
產品詳情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系統佈線
  • 原件 電纜組裝
  • 规格 兩端預接
  • 连接器1 SC 雙蕊
  • 连接器2 LC duplex
  • 电缆类别 光纜
  • 电缆介绍 多模
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 光纤数 2
  • 光纤类型 2G50/125 OM3
技术参数
  • 电缆直径 5.17 mm
材料特性
  • 颜色(电缆) 淺藍色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 状态 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 28 g
  • 原产国 拉脫維亞
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140270534
  • eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
  • UNSPSC 24.0 43223326
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較