配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
7
零件號: 72 MD M4M DM40 05K
Ha-EIZ4  EIZ4-0.5M/KETH
Ha-EIZ4  EIZ4-0.5M/KETH

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 0.5 m
注解
比較
零件號: 72 MD M4M DM40 05K
Ha-EIZ4  EIZ4-0.5M/KETH
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Device side / Panel feed through
7
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -35 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
規格和認證
  • 認證 CE
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140247277
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較