配套產品
配套產品
Combinables
2
饰品
19
备件
1
上売/底座
169
零件號: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
Han 16ES Press - F

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
籠式彈片接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
銅合金
鍍銀
注解
比較
零件號: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
2
饰品
19
备件
1
上売/底座
169
產品詳情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® ES Press
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 16 B
  • 針數 16
  • 接地針
  • 詳細資料
    藍色滑片
    只可用於上殼/高結構的底座
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 額定電壓符合CSA 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 3 mΩ
  • 剝線長度 9 ... 11 mm
  • 擰緊力矩 ‌1.2 Nm PE 螺釘 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 顏色(附件)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 112.5 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140186224
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較