配套產品
配套產品
Combinables
30
饰品
4
插芯
45
Frames
2
零件號: 19 30 024 0529
Han 24B-gs-M50 (30°)
Han 24B-gs-M50 (30°)

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
上殼
特殊類別
尺寸: 24 B
高結構
雙鎖扣
邊出線
1x M50
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
注解
比較
加入在配置器
零件號: 19 30 024 0529
Han 24B-gs-M50 (30°)
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
30
饰品
4
插芯
45
Frames
2
產品詳情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Kap
  • Beschrijving van kap/behuizing Speciaal type
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M50
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140126916
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較