配套產品
配套產品
Combinables
6
Accessories
14
備件
1
插蕊
28
Frames
3
零件號: 19 40 024 0988
Han 24HPR-HSMA2-for CL-M40
Han 24HPR-HSMA2-for CL-M40

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
表面安裝底座
尺寸: 24 B
中間單鎖扣(上殼)
不銹鋼
頂出線
2x M40
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
注解
比較
零件號: 19 40 024 0988
Han 24HPR-HSMA2-for CL-M40
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
6
Accessories
14
備件
1
插蕊
28
Frames
3
產品詳情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M40
  • 鎖定類型 中間單鎖扣(上殼)
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140831018
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466