配套產品
配套產品
Combinables
37
饰品
3
备件
1
上売/底座
8
插芯
28
Frames
2
零件號: 19 40 024 1265
Han 24HPR-asg1-SV-M50
Han 24HPR-asg1-SV-M50

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
表面安裝底座
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
不銹鋼
邊出線
1x M50
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
注解
比較
零件號: 19 40 024 1265
Han 24HPR-asg1-SV-M50
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
37
饰品
3
备件
1
上売/底座
8
插芯
28
Frames
2
產品詳情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M50
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,000 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140830875
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466