配套產品
配套產品
Combinables
20
Accessories
8
備件
4
插蕊
34
Frames
2
零件號: 09 30 006 1306
Han 6B-HBM-SL Snap Cap
Han 6B-HBM-SL Snap Cap

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
不封底安裝底座
帶自動關閉保護蓋
尺寸: 6 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 30 006 1306
Han 6B-HBM-SL Snap Cap
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
20
Accessories
8
備件
4
插蕊
34
Frames
2
產品詳情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
  • 上殼/底座介紹 帶自動關閉保護蓋
  • 低結構
版本
  • 尺寸 6 B
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 用於工業連接器的標準上殼/底座
  • 詳細資料 自動閉合的蓋子在卡口沒有鎖緊時可以實現IP44防護等級
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 123 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140163133
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站