配套產品
配套產品 新
零件號: 09 20 032 5401
Han A Protect Cover Metal for Hood & Bas
Han A Protect Cover Metal for Hood & Bas

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
保護蓋
用於上殼
尺寸: 32 A
雙鎖扣
材料(上殼/底座): 金屬
防護等級: IP65
注解
比較
零件號: 09 20 032 5401
Han A Protect Cover Metal for Hood & Bas
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于上壳
版本
  • 尺寸 32 A
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 26 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140040267
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較