配套產品
配套產品
Successor Products
1
零件號: 09 62 810 5425
Han EMC/B 10 Protection Cover metal
Han EMC/B 10 Protection Cover metal

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
保護蓋
用於不封底安裝底座, 用於表面安裝底座, 金屬, 帶固定繩
尺寸: 10 B
雙鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
未塗裝
未上漆
防護等級: IP65
注解
比較
請不要再將此產品用於新設計。您可以使用替代產品 09628105405
零件號: 09 62 810 5425
Han EMC/B 10 Protection Cover metal
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Successor Products
1
產品詳情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® EMC/B
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於不封底安裝底座
    用於表面安裝底座
    金屬
    帶固定繩
版本
  • 尺寸 10 B
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • 詳細資料 不適合帶外部密封件的底座。
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 50.9 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140191907
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較