配套產品
配套產品
Tools
3
零件號: 09 11 002 6213
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Crimp contact
Rated current: ‌400 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 95 mm²
注解
比較
零件號: 09 11 002 6213
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
3
產品詳情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 Han® HPTC
  • 插針類型 壓接針
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點 符合 IEC 60228 第 5 級的絞線
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 95 mm²
  • 額定電流 ‌ 400 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剝線長度 43 mm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 25
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 121.813 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較