配套產品
配套產品
零件號: 19 44 003 5421
Han INOX E-St 3A-AK-QB-gasket
Han INOX E-St 3A-AK-QB-gasket

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
保護蓋
用於上殼, 帶固定繩(迴路電纜)
尺寸: 3 A
單鎖扣
不銹鋼
材料(上殼/底座): 金屬
材料(密封件): FPM
防護等級: IP65, IP66, IP67
注解
比較
零件號: 19 44 003 5421
Han INOX E-St 3A-AK-QB-gasket
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Serie de capotas/bases Han-INOX®
  • Tipo de accesorio 保护盖
  • Descripción del accesorio
    用于上壳
    带固定绳(回路电缆)
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo 单锁扣
  • Detalles 适用于安装母插芯或Han-Brid®插芯
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 金属
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140132016
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較