配套產品
配套產品
Combinables
4
Tools
4
Кожухи
84
Frames
17
零件號: 09 14 002 2751
Han Modular 2 Modulae female 100A screw
Han Modular 2 Modulae female 100A screw

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Han® 100 A 模塊
雙模組
軸向螺栓接線方式
母頭
插針: 2
導體截面積: 16 ... 35 mm²
額定電流: ‌100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
銅合金
鍍銀
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 14 002 2751
Han Modular 2 Modulae female 100A screw
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
4
Tools
4
Кожухи
84
Frames
17
產品詳情
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han® 100 A module
  • Размер модуля Double module
Версия
  • Метод подключения Axial screw termination
  • Тип Female
  • Число контактов 2
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 16 ... 35 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤11.4 mm
  • Номинальный ток ‌ 100 A
  • Номинальное напряжение 1,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 12 ... 14 mm
  • Момент затяжки 6 ... ‌8 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 60 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140019799
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
Instruction Leaflett
下載設定
更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較