配套產品
配套產品
零件號: 66 63 009 5027
InduCom9 CAN Interface, PL2, 440, M
InduCom9 CAN Interface, PL2, 440, M

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
總線界面
CAN接口
籠式彈片接線
公頭
尺寸: D-Sub 1
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
插針: 9
導體截面積: 0.08 ... 0.5 mm²
銅合金
選擇性金鍍
注解
比較
零件號: 66 63 009 5027
InduCom9 CAN Interface, PL2, 440, M
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Element Busgrænseflade
  • Specifikation CAN-grænseflade
Version
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Køn Male
  • Justering omvendt
  • Størrelse D-Sub 1
  • Antal kontakter 9
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x
  • Låsetype Sekskantskrue Gevind 4-40 UNC
  • Pakkens indhold
    Blindplade
    Crimpflange
    Crimpferrule
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Nominel spænding
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Afisoleringslængde 5 ... 6 mm
  • Tilspændingsmoment
    ≤0,4 Nm Låseskrue
    ≤0,3 Nm dækselskrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP40
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Selektivt forgyldt
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Længde 61,7 mm
  • Bredde 31,6 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 92,021 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140216723
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較