配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
10
零件號: 21 34 949 4405 100
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 34 949 4405 100
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
設備端 / 面板饋通
10
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • 認證 CE
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 698 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140145771
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較