配套產品
配套產品
设备端 / 面板馈通
10
零件號: 21 34 920 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 2 m
注解
比較
零件號: 21 34 920 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
设备端 / 面板馈通
10
產品詳情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 规格 預裝一端
  • 连接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • 电缆类别 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D編碼
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 綠色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 状态 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 149 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140144996
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較