配套產品
配套產品
設備端 / 面板饋通
10
零件號: 21 40 303 2445 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 40 303 2445 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
設備端 / 面板饋通
10
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 未移動
    -20 ... +60 °C 已移動
  • 電纜直徑 6.5 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    3x 電纜直徑 (單次彎曲)
    7x 電纜直徑 (反复彎曲)
  • 兼容拖動鏈
  • 折彎壽命 ≥ 3.000.000 @ 7x 電纜直徑 & 傳輸距離 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140806665
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較