配套產品
配套產品
零件號: 21 40 400 0445 005
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 0.5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
電纜長度: 0.5 m
注解
比較
零件號: 21 40 400 0445 005
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 編碼 D編碼
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 已移動
    -20 ... +60 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 6.5 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    3x 電纜直徑 (單次彎曲)
    7x 電纜直徑 (反复彎曲)
  • 折彎壽命 ≥ 3.000.000 & 7x 纜線直徑& 傳輸距離 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 97 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140341111
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較